Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia dla układów przenoszenia napędu

Utrzymuje się silna tendencja do ciągłego rozwijania konstrukcji układów przenoszenia napędu i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Uszczelnienia SKF zapewniają niespotykaną wydajność w szerokim zakresie warunków roboczych w celu zmniejszenia strat mocy i zużycia paliwa, jak również poziomów emisji. Oprócz tego w przypadku przekładni automatycznych zmiana biegów posiada wpływ na całkowity komfort prowadzenia pojazdu.

SKF wykorzystuje swoją wiedzę w materiałach, projektowaniu i produkcji w celu oferowania rozwiązań dopasowanych do określonych wymagań.

Oferta SKF dotycząca uszczelnień statycznych i dynamicznych dla samochodowych skrzyń biegów zawiera uszczelnienia promieniowe wału, gumowo-metalowe uszczelnienia tłoków, zintegrowane pokrywy/osłony przednie, uszczelnienia punktów przelotowych, jak również inne elementy o wszechstronnym zastosowaniu.
Niezależnie od rodzaju napędu (na przednie koła, tylne lub wszystkie) SKF dostarcza rozwiązania uszczelniające dla wszystkich typów skrzyń biegów i osi:
  • Ręczne
  • Automatyczne
  • Jednostki przenoszenia mocy
  • Moduły tylnego napędu
  • Dyferencjały
SKF logo