Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia tulei świecy i tulei wtryskiwacza

Uszczelnienie tulei świecy zapłonowej
Uszczelnienia statyczne tulei świecy, elektromagnesów i wtryskiwaczy o wysokim stopniu statycznej niewspółosiowości. Dzięki konstrukcji silnika mającej na celu ulepszenie mocy silnika i sprawności, uszczelnienia tulei świecy i tulei wtryskiwacza zostały zoptymalizowane w górnej części komory spalania.

Właściwości
  • Wtopiona sprężyna
  • Precyzyjnie wykonana powierzchnia zewnętrzna
  • Pełne pokrycie gumą
  • Wysoce elastyczna warga uszczelniająca do dużej niewspółosiowości

Korzyści
  • Konstrukcja z zastosowaniem wtopionej sprężyny zapewnia uszczelnienie w warunkach dużej niewspółosiowości, a sprężyna nie wypada w czasie montażu uszczelnienia
  • Uszczelnienie powlekane gumą jest odporne na korozję
  • Większy zakres temperatur roboczych w porównaniu do standardowych materiałów
SKF logo