Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia trzpienia zaworu

Odmierzanie ilości oleju doprowadzanego do połączenia trzpienia zaworu i prowadnicy zaworu jest podstawową funkcją uszczelnienia trzpienia zaworu. Pomimo, że wymagania dla każdego silnika różnią się w zależności od parametrów konstrukcyjnych i warunków roboczych, przepływ oleju w standardowych uszczelnieniach SKF pasuje do większości silników.

Doświadczenie pokazało, że konstrukcje SKF zapewniają poprawną prędkość dozowania dla większości zastosowań.

Właściwości
  • Elastyczna warga umożliwiająca ruch trzpienia zaworu i statyczną mimośrodowość
  • Stabilizacja wargi poprzez zastosowanie wzmocnionej wkładki metalowej
  • Stałe obciążenie promieniowe poprzez zastosowanie hartowanej sprężyny zaciskowej
  • Wysoka odporność na czynniki chemiczne i zużycie
  • Szeroki zakres temperatur pracy
  • Dostępne ze zintegrowanym gniazdem sprężyny zaworu
  • Dostępne rozmiary standardowe i rozmiary na zamówienie

Korzyści
  • Stałe dozowanie oleju w całym okresie eksploatacji silnika
  • Optymalne smarowanie zaworu i prowadnicy dla zapewnienia minimalnego zużycia
  • Minimalne poziomy emisji z silnika
  • Wysoka niezawodność i dłuższy okres eksploatacji
  • Konkurencyjna cena
SKF logo