Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia dla układów kierowniczych ze wspomaganiem

Aby zmniejszyć straty mocy i zużycie paliwa w pojazdach, obecnie dochodzi się od hydraulicznego wspomagania kierownicy do układów napędzanych elektrycznie. SKF dostarcza dynamiczne uszczelnienia dla wszystkich tych układów przy użyciu wytrzymałych rozwiązań o niskiej emisji hałasu i niskich poziomach tarcia.

Dla układów hydraulicznych dostarczamy uszczelnienia dla przekładni kierowniczych, wałów wejściowych i wałków zębatych, jak również pomp. Dla układów elektrycznych dostarczamy uszczelnienia wału silnika.

Cechy 
  • Opatentowane konstrukcje warg
  • Ciągły, niecięty pierścień oporowy
  • Odwijana średnica zewnętrzna
  • Stabilna wkładka 
Zalety
  • Zmniejszone tarcie i ulepszone uszczelnienie
  • Doskonała odporność na ciśnienie i ciecze
  • Odporność na wyciskanie gumy
  • Łatwy montaż
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Dobra ochrona przed zanieczyszczeniami
SKF logo