Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia piasty zintegrowanej pojazdów lekkich

Specjalizacja w dziedzinach łożyskowania i uszczelnienia daje firmie SKF unikalne zrozumienie wymagań dotyczących uszczelnień samochodowych piast zintegrowanych, przekładające się na projektowanie zaawansowanych rozwiązań.

Uszczelnienia SKF wykorzystują zaawansowane materiały i konstrukcje warg uszczelniających, zapewniające niskie tarcie i zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń, co przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji.

W węzły uszczelniające można opcjonalnie wcielać magnetyczne koła wyzwalające, będące źródłem sygnału dla ABS-u.

Cechy
  • niezależne osiowe wargi uszczelnienia odrzucającego zanieczyszczenia
  • warga promieniowa połączona z wargą smarową
  • opatentowana dociskana sprężyną osiowa warga uszczelnienia odrzucającego zanieczyszczenia
  • konwencjonalna konfiguracja „R-Safe” wargi
  • odrzutnik ze stali nierdzewnej jako powierzchnia bieżna uszczelnienia
  • materiały elastomerowe zoptymalizowane pod względem tarcia
  • zintegrowane magnetyczne koła wyzwalające zapewniające sygnał dla ABS-u

Zalety
  • niskie tarcie, zmniejszające straty mocy i emisję dwutlenku węgla
  • konstrukcja modułowa, scalająca wiele funkcji, odpowiednia do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • duża trwałość eksploatacyjna łożyska dzięki doskonałemu zabezpieczeniu przed wnikaniem zanieczyszczeń i zdolności zatrzymywania smaru

SKF logo