Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kołpaki piast

W przypadku pojazdów ciężarowych kołpak piasty zapewnia ostateczne uszczelnienie łożyskowania koła przed środowiskiem zewnętrznym. SKF oferuje szeroką gamę kołpaków piast zaprojektowanych do zabezpieczania elementów łożyskowania podczas długiego okresu eksploatacji.

Dodatkowe funkcjonalności, takie jak wziernik poziomu oleju lub wstępnie zmontowane śruby służą do ułatwienia montażu i obsługi.

Właściwości
  • Wbudowany pierścień aluminiowy równomiernie przenosi obciążenia
  • Wymodelowany kształt poprawia szczelność
  • Sprawdzona konstrukcja z otworem smarowym zamykanym zatyczką
  • Zatyczka do zamykania otworu smarowego jest wyposażona w pierścień uszczelniający dla lepszej ochrony przed wyciekami środka smarnego i magnes, który wychwytuje cząsteczki metalu
  • Powlekane i zmontowane wstępnie śruby w komplecie
  • Wziernik poziomu oleju jest wbudowany w oprawę
  • Opatentowane uszczelnienie typu "parasolowatego" uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń

Korzyści
  • Mocna i lekka konstrukcja
  • Odporność na uszkodzenia wywołane uderzeniami, warunkami pogodowymi, chemikaliami, promieniowaniem ultrafioletowym i ozonem
  • Doskonała ochrona przed kamieniami i zalanymi dokami załadunkowymi
  • Zgodność z powszechnie używanymi środkami smarnymi
  • Wydłużona trwałość eksploatacyjna łożyska i piasty
  • Możliwość integracji z centralnym systemem pompowania opon

SKF logo