Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia SKF SCOTSEALS zespołów piast łożyskowych kół pojazdów ciężarowych

Sprawdzone jako standardowe rozwiązania w przemyśle ciężkim, jednostki SKF SCOTSEAL są dostępne w szerokiej gamie konstrukcji dopasowanych do różnych zastosowań.

Oferta rozpoczyna się od uszczelnienia SKF SCOTSEAL Classic dla normalnych warunków roboczych. Dla bardziej wymagających zastosowań dostępne są uszczelnienia SKF SCOTSEAL Longlife i SKF SCOTSEAL Plus XL.

Wszystkie uszczelnienia posiadają w pełni zamkniętą konstrukcję kasetową (zintegrowana konstrukcja) ze specjalnie opracowanymi materiałami elastomerowymi i złożonymi geometriami warg uszczelniających w celu zapewnienia doskonałej trwałości i niezawodności w warunkach roboczych, do których zostały zaprojektowane.

Właściwości
  • Zintegrowana konstrukcja (uszczelnienie i tuleja regeneracyjna dostarczane jako nierozłączny zespół)
  • Ulepszona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • Materiały elastomerowe o specjalnym składzie, zgodne z mineralnymi i syntetycznymi środkami smarnymi
  • Rozmiary dla wielu najczęściej używanych kombinacji osi i piast koła
  • Możliwość zatrzymywania oleju lub smaru

Korzyści
  • Wysoka zgodność z dodatkami dla olejów
  • Szeroki zakres temperatur pracy
  • Duża trwałość eksploatacyjna – zwiększona niezawodność
SKF logo