Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Elastyczność produkcji

Unikalny model produkcji SKF pozwala nam szybko reagować na potrzeby klientów niezależnie od tego, czy potrzebne są uszczelnienia wielkogabarytowe, czy też pojedyncze z pełnego zakresu uszczelnień standardowych i wykonywanych na zamówienie.

Technologia produkcji uszczelnień formowanych umożliwia produkcję tanich uszczelnień w dużych ilościach. SKF posiada fachową wiedzę o technologiach formowania i gwarantuje stosowanie odpowiedniej metody dopasowanej do potrzeb klienta. Uszczelnienia wielkogabarytowe są produkowane z elastomerów lub poliuretanów. SKF jest w stanie wyprodukować wiele różnych konstrukcji uszczelnień, jak np. uszczelnienia z obudową metalową, uszczelnienia w osłonie kauczukowej z wkładkami metalowymi i z materiału, jak również wykonane w całości z kauczuku, co umożliwia dopasowywanie uszczelnień wielkogabarytowych zgodnie z wymaganiami określonego zastosowania. Jedną z naszych specjalności jest uszczelnienie na bazie poliuretanu, które można montować w miejscu instalacji w celu zmniejszenia przestojów.

Technologia SKF SEAL JET używana do produkcji uszczelnień maszynowych opiera się na oprogramowaniu firmowym i specjalnych narzędziach opracowanych przez SKF do obróbki różnych polimerów, w szczególności poliuretanów. Bez kosztów oprzyrządowaqnia, umożliwia ona szybką i elastyczną produkcję prototypów dla innowacyjnych zastosowań, krótkich serii uszczelnień lub uszczelnień zamiennych. Możliwości obróbki pozwalają na dostawę pojedyńczych uszczelnień o najwyższej jakości.

Niezależnie od używanej technologii nasi klienci mogą zawsze liczyć na największą jakość produktów SKF.
SKF logo