Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Opracowywanie materiałów

Jednym z krytycznych elementów w technologii uszczelnień jest wybór odpowiednich materiałów będących w stanie spełnić wymagania określonych zastosowań. Uszczelnienia muszą wytrzymywać nieustannie wysokie temperatury, siły i ciśnienia. Należy uwzględniać również właściwości środków smarnych i innych mediów. Niektóre media wymagają rygorystycznej zgodności z przepisami, jak np. zastosowania w przemyśle spożywczym, natomiast w innych przypadkach uwzględnić należy stosowanie nowej generacji biodegradowalnych cieczy hydraulicznych lub paliw alternatywnych dla zastosowań w przemyśle samochodowym.

SKF posiada możliwości dla projektowania szerokiej gamy materiałów opartych na elastomerach, poliuretanie, tworzywach termoplastycznych i innych specjalnych materiałach. Materiały o odpowiednich właściwościach zapewniają prawidłowe rozwiązania dla wielu zastosowań. Więcej informacji znajduje się w części Materiały
SKF logo