Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zasady ogólne

SKF oferuje szeroką gamę produktów nadających się do wielu zastosowań w hydraulice siłowej i przemysłach przetwórstwa cieczy.

SKF produkuje uszczelnienia do obsługi cieczy przy użyciu różnych technologii:
  • Formowanie wtryskowe materiałów termoplastycznych, jak np. poliuretanu, poliacetalu, poliestrów i różnych rodzajów nylonów
  • Formowanie wyciskowe elastomerów, jak np. NBR, FKM, XNBR, HNBR
  • Maszynowe obrabianie tworzyw sztucznych, jak np. czysty PTFE, wiele rodzajów PTFE, PEEK, PPS, Nylon i UHMWPE
  • Precyzyjnie obrabiane pierścienie prowadzące ze wzmacnianych i usztywnionych tworzyw sztucznych
  • Formowane ze sztywnych tworzyw sztucznych produkty komercyjne do zastosowań specjalnych

Rozwiązania SKF można dopasowywać do określonych zastosowań w szerokim zakresie konfiguracji, materiałów i elementów sprężynowych.
SKF logo