Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia do systemów transportu cieczy

Rozwiązania uszczelniające do systemów transportu cieczy mogą podczas pracy być w kontakcie z wieloma różnymi cieczami i zawiesinami. Takie zastosowania wymagają czasami zgodności wyrobu z rygorystycznymi przepisami. Oferta SKF zawiera uszczelnienia ze sprężyną dociskową i uszczelnienia z PTFE z metalową obudową. Uszczelnienia te spełniają wymagania przemysłowe, np. branży naftowo-gazowej lub branży spożywczej żądającej stosowania materiałów zatwierdzonych przez FDA.
SKF logo