Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Warga H

Warga H (spiralna sprężyna zwojowa / warga promieniowa) posiada spieralną sprężynę zwojową do obsługi dużych obciążeń w celu zapewnienia lepszej stabilności. Nadaje się do uszczelnienia gazów i cieczy kriogenicznych. Promień wargi zmniejsza możliwość uszkodzenia wargi uszczelniającej podczas instalacji. Nie powinna być używana w uszczelnieniach dynamicznych w mediach o wysokich właściwościach ściernych. Może przeciekać w zastosowaniach do ruchu posuwisto-zwrotnego przy wysokich prędkościach z powodu ślizgania się przy kontakcie z wodą.

SKF logo