Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Warga W

Warga W (spiralna sprężyna zwojowa / warga zgarniająca) posiada spieralną sprężynę zwojową do usługi dużych obciążeń w celu zapewnienia lepszej stabilności. Preferowana konstrukcja wargi dla uszczelnień dynamicznych w mediach o wysokich właściwościach ściernych. Zmniejszona możliwość poślizgu wargi uszczelniającej. Wymaga dobrego prowadzenia w ścięciu montażowym, jeśli jest instalowana jako pierwsza. Konstrukcja wargi musi być używana w połączeniu z wargą typu promieniowego.

SKF logo