Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Design and calculation model

The most important design and calculation considerations that play a role when designing and selecting guides for hydraulic cylinders are provided in the following sections. Calculating the guide ring width itself is based on a load distribution model, which is also provided in the following.
SKF logo