Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Guide lubrication

The guide must receive ample lubrication at all times. Rod guides are typically placed inward of both the rod and buffer seal and should be lubricated on assembly with the same medium as used in the system. SKF recommends to place guides not outside of the rod seal, means between the wiper and rod seal. However, in certain conditions, PTFE guides may be used outside the rod seal due to their certain selflubricating properties.
SKF logo