Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Piston drift

When the piston rod is at rest and held in position by fluid, any amount of flow passing the piston can result in an unintended movement of the piston rod and cause drift. Although piston seal leakage is a possible source of drift, internal valve leakage, external system leakage and flow between the piston and rod static connections should also be carefully checked. In some applications, a minimal amount of flow passing the piston seal within specified limits is permitted. This accepted flow allows the use of piston seals of low friction designs and materials or split slide rings for easy installation.
SKF logo