Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Budowa węzła uszczelniającego

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy

Aby możliwe było uzyskanie niezawodnego uszczelnienia, średnica miejsca osadzenia uszczelnienia (d1), szerokość miejsca osadzenia uszczelnienia (b1) i szerokość robocza (B1) powinny spełniać wymagania zamieszczone w tablicy. SKF zaleca ponadto, z myślą o uproszczeniu ustawiania współosiowości, żeby uszczelnienie przylegało do występu oporowego.

Dla uszczelnień osiowych zaciskanych odpowiednie są powierzchnie współpracujące precyzyjnie toczone. Właściwymi poziomami chropowatości powierzchni są Ra 2,5 μm (115 µin) i Rt 12 μm (480 µin).

Końce założonego już uszczelnienia osiowego zaciskanego CT zwykle są od siebie oddalone o około 25 mm (1 in). Odstęp ten należy ustawić na spodzie („na szóstej”) (ilustr 1), dla ułatwienia montażu i usprawnienia odprowadzania zanieczyszczeń.

Do niektórych zastosowań dostępne są także uszczelnienia ze złączem stykowym.

SKF logo