Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD7

Do układów smarowanych smarem plastycznym

Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD7 to uszczelnienia kasetowe. Stworzono je specjalnie z myślą o wymagających układach smarowanych smarem plastycznym, gdzie panują trudne warunki pracy.
Uszczelnienia SKF Mudblock o konstrukcji MUD7 (ilustr. 1), przeznaczone do układów smarowanych smarem plastycznym, mają następujące właściwości:
  • obwód zewnętrzny w połowie metalowy i w połowie gumowy, dla polepszenia zamocowania w oprawie, jak i dla podniesienia skuteczności uszczelnienia
  • obwód wewnętrzny pokryty kauczukiem, dla podniesienia skuteczności uszczelnienia i ułatwienia założenia
  • zintegrowana tuleja regeneracyjna
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łożyska dzięki zastrzeżonej przez SKF budowie wargi uszczelniającej
  • odbój utrzymujący uszczelnienie w stałej pozycji względem tulei, zarazem chroniący przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • promieniowe wargi pomocnicze dla ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń
Zastrzeżona przez SKF budowa wargi uszczelniającej cechuje się szczególną geometrią oraz łączy w sobie dociskaną sprężyną wargę promieniową z wargą osiową. Takie rozwiązanie sprawia, że nadmiar ciśnienia może wydostawać się z komory łożyska pod wargą. Dzięki temu łożysko pracuje w niższej temperaturze, co przekłada się na zwiększenie jego trwałości eksploatacyjnej.
SKF logo