Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wzmocnione uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku

Niezawodna ochrona łożysk wielkogabarytowych

HSS
Nowe uszczelnienia SKF HSS wykonane w całości z kauczuku zostały specjalnie opracowane dla ochrony łożysk wielkogabarytowych pracujących w trudnych warunkach przemysłowych, jak np. w walcowniach, urządzeniach górniczych i turbinach wiatrowych. Zastosowano w nich dobrze sprawdzoną konstrukcję wargi uszczelniającej oraz nową koncepcję wzmocnienia oferującą wysoką stabilność z zachowaniem korzyści, jakie niesie uszczelnienie wykonane w pełni z kauczuku będące w stanie zniwelować niedoskonałości otworu oprawy.

Uszczelnienia HSS stanowią ofertę uszczelnień o różnorodnej konstrukcji i kombinacjach, w tym wersje pełne i dzielone, SKF Springlock, SKF Springcover, różne połączenia sprężynowe i rowki dla środka smarnego.

Elastyczny proces produkcji umożliwia dopasowywanie rozmiarów bez ilości minimalnych i praktycznie bez żadnych ograniczeń dla rozmiarów zarówno metrycznych, jak i calowych. Elastyczność produkcji zapewnia również krótkie czasy dostaw dla wymiarów wykonywanych na zamówienie, jak również dla uszczelnień standardowych.

Wzmacniane uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku

SKF logo