Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy konstrukcyjne

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienie HDDF składa się z dwóch identycznych metalowych pierścieni uszczelniających oraz dwóch podobnych pierścieni sprężystych talerzowych (sprężyn talerzowych) wykonanych z mieszanek kauczuku nitrylowego lub fluorowego opracowanych z myślą o tych uszczelnieniach (ilustr. 1). Pierścienie uszczelniające wykonuje się z odpornego na ścieranie i korozję stopu odlewniczego oraz poddaje precyzyjnemu wykończeniu powierzchni ślizgowych i uszczelniających.
Pierścienie sprężyste talerzowe z kauczuku nitrylowego lub fluorowego zapewniają wymagane równomierne obciążenie powierzchni czołowych i skuteczne uszczelnienie na obwodzie otworu i obwodzie zewnętrznym. Obwód zewnętrzny pierścieni dopasowuje się do kształtu otworu, w których się je zakłada. Krytyczne jest dopilnowanie, żeby średnica i głębokość otworu odpowiadały wymiarom podanym w tablicy produktowej. Przestrzeganie stosownych tolerancji między zespołem uszczelnienia i elementem z nim współpracującym ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania właściwej skuteczności uszczelnienia.
SKF logo