Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia z metalowymi powierzchniami czołowymi

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Uszczelnienie z metalowymi powierzchniami czołowymi HDDF
Uszczelnienia SKF z metalowymi powierzchniami czołowymi typu HDDF (ilustr. 1) są przeznaczone do użytku w trudnych warunkach eksploatacji, przy stosunkowo niskich prędkościach obwodowych. Oferują one niezawodną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń stałych i ciekłych, jak i skuteczne zatrzymywanie środków smarnych. Uszczelnienia te zostały pomyślane z początku dla pojazdów terenowych, specjalnych i gąsienicowych, natomiast później stwierdzono ich równie zupełną zdatność do szeregu innych zastosowań wymagających skutecznej ochrony przed piaskiem, glebą, błotem, wodą itp. (ilustr. 2). Do takich układów należą:
  • wszelkiego rodzaju mieszarki, mieszalniki, mieszadła
  • sprzęt do przygotowywania mas formierskich
  • przenośniki oraz inny sprzęt budowlany
  • maszyny rolnicze
  • sprzęt myjący
  • młyny oraz inny sprzęt do rozdrabniania na pył
  • sprzęt do przeróbki rud
  • sprzęt górniczy
SKF logo