Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Obudowy i wkładki

Metalowe obudowy i wzmocnienia uszczelnień promieniowych wału SKF są wytwarzane standardowo z głębokotłocznej węglowej blachy stalowej. Nieosłonięte powierzchnie są poddawane obróbce mającej na celu zabezpieczenie ich przed korozją podczas normalnego transportowania i magazynowania.
Na specjalne życzenie możliwe jest również projektowanie uszczelnień promieniowych wału SKF z obudową ze stali nierdzewnej na potrzeby eksploatacji w warunkach korozji.
SKF logo