Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Elastomer poliakrylanowy

Elastomery poliakrylanowe charakteryzują się większą wytrzymałością cieplną niż kauczuk nitrylowy i materiał SKF Duralip. Zakres temperatury pracy elastomerów poliakrylanowych wynosi od –40 do +150°C (od –40 do +300°F), a w przypadku niektórych cieczy górną wartość graniczną można zwiększyć do 175°C (345°F). Uszczelnienia wykonane z poliakrylanów są odporne na starzenie i działanie ozonu oraz nadają się do stosowania w połączeniu ze środkami smarnymi zawierającymi dodatki EP. Nie należy używać ich do uszczelniania względem wody, kwasów, zasad itp. Należy unikać stosowania ich w warunkach tarcia suchego.
SKF logo