Kauczuk silikonowy
Kauczuk silikonowy charakteryzuje się dużym oporem cieplnym i jest odporny na działanie temperatur z zakresu od –70 do +160°C (od –90 do +320°F). Kauczuk silikonowy pochłania środki smarne, co przyczynia się do minimalizacji tarcia i zużycia. Uszczelnienia SKF wykonane z kauczuku silikonowego nadają się szczególnie dobrze do zastosowań, w których panują bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury oraz do uzyskiwania niskotarciowego uszczelnienia łożyskowań. Ich odporność na działanie olejów utlenionych i niektórych dodatków EP jest niska. Należy również chronić je przed działaniem substancji ściernych. Wargi uszczelniające wykonane z kauczuku silikonowego nie powinny pracować w warunkach tarcia suchego.