Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp to opracowany przez SKF uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR), łączący w sobie odporność na zużycie materiału SKF Duralip oraz odporność na działanie wysokich temperatur. Zobrazowano to na wykresie 1. Materiał SKF Duratemp charakteryzuje się również lepszą odpornością na szkodliwe działanie chemiczne, wpływ czynników atmosferycznych, starzenie i działanie ozonu. Jednak obecność mieszanek oleju w powietrzu może mieć szkodliwe skutki. Górna granica temperatury pracy wynosi 150°C (300°F) i jest znacznie wyższa niż w przypadku zwykłego kauczuku nitrylowego. Materiał SKF Duratemp stosuje się przede wszystkim w uszczelnieniach przeznaczonych do wymagających zastosowań w przemyśle oraz w przypadku konieczności uzyskania dużej trwałości eksploatacyjnej.
SKF logo