Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Układ

Uszczelnienia instalowane na wałach pionowych są z reguły narażone na działanie zanieczyszczeń, takich jak woda deszczowa, bardziej niż uszczelnienia montowane na wałach poziomych. Zatrzymywanie oleju również stanowi większe wyzwanie w przypadku uszczelnień instalowanych na wałach pionowych. Mimo to wszystkie uszczelnienia wymienione w tabelach produktów nadają się zasadniczo do stosowania zarówno na wałach poziomych, jak i pionowych.
Pierścienie uszczelniające typu V (patrz: rys. 1 i rys. 2) montuje się przez pasowanie ciasne na wale. Obracają się one wraz z wałem. Uszczelnienia te pełnią funkcję odrzutników i szczególnie dobrze sprawdzają się w roli uszczelnień głównych i pomocniczych na wałach pionowych. Wysokowydajne układy uszczelnień, spotykane na przykład w pompach głębinowych, można konstruować z wykorzystaniem uszczelnień promieniowych wału montowanych w układzie tandem wraz z pierścieniem uszczelniającym typu V zastosowanym dla zapewnienia dodatkowej ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń (patrz: rys. 3).
Przy stosunkowo niewielkich prędkościach uszczelnienia mechaniczne HDDF zamontowane na wałach pionowych (patrz: rys. 4) skutecznie zatrzymują smar plastyczny lub olej oraz zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń.
SKF logo