Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczenia dotyczące montażu

W zastosowaniach, w przypadku których nie jest możliwe zamontowanie uszczelnienia za pośrednictwem końca wału można stosować pierścienie uszczelniające typu V oraz wszelkie uszczelnienia HSF i HS o konstrukcji dzielonej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziałach Uszczelnienia HSF wzmocnione tkaninami oraz Uszczelnienia HS wykonane w całości z kauczuku.
Po umieszczeniu na wale uszczelnienia HS i HSF zaciska się za pomocą sprężyny i łącznika sprężyny. Uszczelnienia tego typu należy mocować osiowo w otworze oprawy za pomocą jednoczęściowej lub dzielonej pokrywy.
W zależności od konstrukcji dzielone uszczelnienia promieniowe wału HS można stosować przy prędkościach obwodowych dochodzących do 7,5 lub 10 m/s (1480 lub 1970 stóp/min). Są one dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o średnicy dochodzącej do około 4570 mm (180 cali).
Pierścienie uszczelniające typu V są elastyczne i można je rozciągać, co znacznie ułatwia montaż. Dotyczy to również zastosowań, w przypadku których konieczne jest przesuwanie ich wzdłuż wału przez inne elementy (patrz: rys. 1). Jednak jeżeli wymiana pierścienia uszczelniającego typu V wymaga czasochłonnego demontażu licznych elementów, korzystnie jest zamontować na wale jeden lub dwa zamienne pierścienie uszczelniające typu V na samym początku (patrz: rys. 2). W ten sposób, gdy zaistnieje konieczność wymiany zużytego pierścienia uszczelniającego typu V, będzie można przeciąć go i zdjąć, po czym przesunąć zamienny pierścień uszczelniający typu V w jego miejsce.
SKF logo