Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczona przestrzeń

W wielu przypadkach ilość dostępnej przestrzeni jest niewystarczająca do zainstalowania uszczelnienia promieniowego wału o wymiarach zgodnych z wymaganiami normy ISO 6194-1 lub DIN 3670. Konieczne jest wówczas użycie specjalnego uszczelnienia promieniowego wału (patrz: rys. 1).
Do zastosowań, w przypadku których ilość dostępnej przestrzeni jest ograniczona doskonale nadają się również pierścienie uszczelniające typu V (patrz: rys. 2), które można instalować w pewnej odległości od rzeczywistego położenia uszczelnienia. Pierścienie uszczelniające typu V zapewniają uszczelnienie osiowe, wywierając niewielki nacisk na powierzchnię współpracującą zlokalizowaną na nieruchomym lub obracającym się elemencie maszyny.
Odpowiednim wyborem na potrzeby zastosowań, w przypadku których ilość dostępnej przestrzeni jest ograniczona, a średnica wału jest duża są uszczelnienia HS8 (patrz: rys. 3).
SKF logo