Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Różnice ciśnień

Uszczelnienie, w obrębie którego występuje różnica ciśnień musi wytrzymywać dodatkowe obciążenie promieniowe wynikające z działania ciśnienia. Jeżeli konstrukcja uszczelnienia nie pozwala na wytrzymywanie ciśnienia, jest ono dociskane do wału. Powoduje to zwiększenie obciążenia promieniowego, wzrost temperatury poniżej wargi, zwiększenie siły tarcia oraz przyspieszenie zużycia uszczelnienia i powierzchni współpracującej, co z kolei wiąże się z pogorszeniem trwałości eksploatacyjnej.
Wartości znamionowe różnicy ciśnień charakteryzujące uszczelnienia standardowe wynoszą nie więcej niż 0,07 MPa przy prędkości 5 m/s (10 funtów na cal kwadratowy przy prędkości 1000 stóp/min). SKF oferuje jednak uszczelnienia ciśnieniowe CRW5 i CRWA5, które wytrzymują różnicę ciśnień 0,34 MPa przy prędkości 5 m/s (50 funtów na cal kwadratowy przy prędkości 1000 stóp/min). Na potrzeby zastosowań, w przypadku których występują różnice ciśnień przekraczające 0,34 MPa (50 funtów na cal kwadratowy) SKF oferuje linię wykonywanych na specjalne zamówienie uszczelnień z politetrafluoroetylenu (PTFE), które wytrzymują różnice ciśnień przekraczające 3,5 MPa (500 funtów na cal kwadratowy).
W zastosowaniach, w przypadku których występują różnice ciśnień uszczelnienia wału należy zabezpieczać osiowo po stronie niskiego ciśnienia w celu zapobiegania ich przemieszczeniu osiowemu. Można to osiągnąć przez zainstalowanie uszczelnienia w pogłębieniu walcowym (patrz: rys. 1) lub przez użycie pierścienia zabezpieczającego.
SKF logo