Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zatrzymywanie środka smarnego i ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń

W przypadku wielu zastosowań ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń jest równie ważna jak zatrzymywanie środka smarnego. Do takich zastosowań doskonale nadają się uszczelnienia z wargą pomocniczą, takie jak uszczelnienia HMSA10 (patrz: rys. 1).
Innym rozwiązaniem jest użycie dwóch uszczelnień zainstalowanych w przeciwnych kierunkach (patrz: rys. 2 i rys. 3) lub dwóch naprzeciwległych pierścieni uszczelniających typu V (patrz: rys. 4) i podkładki dystansowej.
W skrajnych warunkach eksploatacji SKF zaleca stosować uszczelnienia mechaniczne HDDF (patrz: rys. 5), o ile prędkość poślizgu współpracujących powierzchni należy do dopuszczalnego zakresu.
SKF logo