Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkości

Przestrzeganie zaleceń zamieszczonych w sekcji Budowa elementów współpracujących pozwala na stosowanie limitu prędkości obwodowej 10 m/s do obydwu odmian konstrukcyjnych uszczelnień. Aby przeliczyć prędkość obwodową na prędkość obrotową, posłuż się następującą zależnością:

n = d π 1 000 / (v 60)

gdzie

n=prędkość obrotowa [obr/min]
d=średnica wału [mm]
v=prędkość obwodowa [m/s]
SKF logo