Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Współosiowość

Odchylenie od współosiowości, tzn. wzajemne przesunięcie osi wału i otworu oprawy (niewspółosiowość wału względem otworu), powoduje nierównomierny rozkład siły na powierzchni wargi uszczelniającej (patrz: rys. 1). Oznacza to, że pewien odcinek wargi uszczelniającej jest poddawany działaniu większej siły, co przekłada się na zwiększenie powierzchni styku wargi z powierzchnią współpracującą. W konsekwencji przeciwległy odcinek wargi jest obciążony w mniejszym stopniu i jego właściwości uszczelniające ulegają pogorszeniu. Wytyczne wartości dopuszczalnego odchylenia od współosiowości dla uszczelnień produkcji SKF można odczytać z wykresu 1.
SKF logo