Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wymiary

Uszczelnienia promieniowe wału SKF są produkowane w wersjach na wały o średnicy z zakresu od 5 do 4600 mm (od 0,2 do 181 cali). Ten szeroki wybór obejmuje również uszczelnienia o rozmiarach standardowych, zgodnych z wymaganiami norm ISO 6194-1 i DIN 3760, na wały o średnicy z zakresu od 6 do 500 mm (od 0,24 do 19,7 cala).
SKF logo