Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Konstrukcja powierzchni zewnętrznej

Do standardowego asortymentu uszczelnień promieniowych wału produkcji SKF przeznaczonych do zastosowań ogólnych w przemyśle należą wersje w trzech różnych wykonaniach powierzchni zewnętrznej.
Uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną (patrz: rys. 1) znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Uszczelnienia te pozwalają uzyskiwać i utrzymywać pasowanie ciasne w otworach opraw wykonanych z materiału charakteryzującego się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej niż stal i/lub opraw typu dzielonego. Zaleca się również stosować je we wszelkich zastosowaniach, w przypadku których nie jest możliwe spełnienie wymagań dotyczących wykończenia powierzchni otworu oprawy.
Uszczelnienia z metalową obudową (patrz: rys. 2) są uniwersalne i nadają się do większości zastosowań. Ich instalacja jest stosunkowo łatwa, a jeżeli otwór oprawy spełnia stosowne wymagania, możliwe jest uzyskanie ciasnego pasowania pośrodku otworu oprawy.
Uszczelnienia promieniowe wału z metalową obudową i wzmocnieniem pomocniczym w powierzchni czołowej (patrz: rys. 3) oferują liczne korzyści w zastosowaniach, w których panują trudne warunki eksploatacji. Charakteryzują się one większą sztywnością promieniową i są dostępne w wersjach przeznaczonych do wałów o średnicy od 50 mm (2 cali) wzwyż.
Oprócz konstrukcji ze standardową powierzchnią zewnętrzną dostępna jest również wersja konstrukcyjna z kauczukowo-metalową powierzchnią zewnętrzną (patrz: rys. 4), którą wykorzystuje się z reguły w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Oprócz opisanych powyżej konstrukcji uszczelnień przeznaczonych do zastosowań ogólnych w przemyśle SKF produkuje również uszczelnienia przeznaczone do wymagających zastosowań w przemyśle, które charakteryzują się szczególnymi właściwościami, pozwalającymi spełniać określone wymagania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Uszczelnienia przeznaczone do wymagających zastosowań w przemyśle.
SKF logo