Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ochrona powierzchni współpracującej przed korozją

Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem powinna pozostawać zabezpieczona przed korozją aż do czasu oddania maszyny do eksploatacji. Dopilnuj użycia takiego inhibitora rdzewienia, który zachowa trwałość przez co najmniej rok – bez względu na to, czy dany wał jest odsłonięty, czy nie.
Powłoka ochronna powinna być rozpuszczalna w docelowo zatrzymywanej substancji oraz nie może poddawać jej jakiejkolwiek separacji, jako że to mogłoby zaszkodzić skuteczności uszczelnienia.
Na czas transportowania maszyn, przechowywania ich w niesprzyjających warunkach bądź długotrwałego wyłączania ich z eksploatacji należy stosować specjalne inhibitory rdzewienia: tworzące wytrzymałą, giętką, woskowatą warstwę, którą będzie można usunąć przy pomocy obojętnego rozpuszczalnika, pozostawiającego po sobie jedynie oleisty ślad.
SKF logo