Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż kilku uszczelnień HS

W przypadku montażu dwóch dzielonych uszczelnień HS wykonanych w całości z kauczuku w jednej wnęce dzielone złącza należy ustawić względem siebie pod kątem 30° do 60°, aby zminimalizować ryzyko przecieku przez złącza. Podziały należy skierować ku górnej powierzchni otworu. W celu zapewnienia smarowania zewnętrznej wargi uszczelniającej należy wypełnić smarem wnękę pomiędzy uszczelnieniami.
W przypadku montażu dwóch dzielonych lub pełnych uszczelnień HS w jednym otworze oprawy należy oddzielić je od siebie podkładką dystansową (patrz: rys. 1). Odpowiednie wymiary podkładki można określić na podstawie średnicy wału d1 i średnicy otworu oprawy D, w następujący sposób:

średnica wewnętrzna podkładki = d1 + 6 do 10 mm (0,25 do 0,4 cala)
średnica zewnętrzna podkładki = D – 0,5 do 1,5 mm (0,02 do 0,06 cala)
Wymagana szerokość podkładki zależy od warunków panujących w danym zastosowaniu. Jednocześnie należy zawsze pozostawiać miejsce na potrzeby wykonania otworów smarowych na obwodzie lub rowków smarowych w jednej z powierzchni czołowych (patrz: rys. 2). Te elementy smarowe muszą umożliwiać doprowadzanie smaru plastycznego z oprawy do warg uszczelniających za pośrednictwem wywierconego kanału lub smarowniczki (patrz: rys. 3). Przy wyborze szerokości podkładki dopasowanej do głębokości otworu oprawy należy uwzględnić przemieszczenie osiowe wymagane do zaciśnięcia uszczelnień.
SKF logo