Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia przeznaczone do zastosowań ogólnych w przemyśle

Asortyment uszczelnień promieniowych wału SKF do zastosowań ogólnych w przemyśle obejmuje szereg wersji konstrukcyjnych, z których każda ma określone przeznaczenie:
  • Uszczelnienia HMS5 i HMSA10,
    Standardowe uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną przeznaczone do większości zastosowań w przemyśle, o wymiarach zgodnych z wymaganiami norm ISO 6194-1 i DIN 3760
  • Uszczelnienia CRW1, CRWA1, CRWH1 i CRWHA1
    Uszczelnienia niskotarciowe
  • Uszczelnienia CRW5 i CRWA5
    Uszczelnienia przeznaczone do pracy w warunkach umiarkowanej różnicy ciśnień
  • Uszczelnienia HDW1
    Uszczelnienia do trudnych warunków eksploatacji, ze sztywnym korpusem, przeznaczone do pracy w warunkach dużej różnicy ciśnień
  • Uszczelnienia HMS4 i HMSA7
    Standardowe uszczelnienia o rozmiarach calowych
  • Uszczelnienia CRS1, CRSH1, CRSA1 i CRSHA1,
    Standardowe uszczelnienia z metalową obudową, opcjonalnie ze stykającą się z wałem wargą pomocniczą
  • Uszczelnienia z politetrafluoroetylenu (PTFE)
    Uszczelnienia przeznaczone do pracy w obecności agresywnych substancji, w warunkach wysokiej temperatury, dużej różnicy ciśnień lub braku smarowania
  • Uszczelnienia HM i TL
    Uszczelnienia przeznaczone do mniej wymagających zastosowań ze smarowaniem smarem plastycznym i umiarkowanymi prędkościami
  • Uszczelnienia X
    Uszczelnienia pozwalające uzyskać uszczelnienie względem otworu oprawy
SKF logo