Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dostępne rozmiary uszczelnień HDS z metalową obudową oraz uszczelnień HS wykonanych w całości z kauczuku

Każde z produkowanych przez SKF uszczelnień HDS z metalową obudową (patrz: tabela) oraz uszczelnień HS wykonanych w całości z kauczuku (patrz: tabela) dostępne jest w dowolnym rozmiarze calowym lub metrycznym należącym do oferowanego zakresu. Ponieważ produkcja uszczelnień nowych rozmiarów nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania, mogą być one dostarczane w krótkim czasie. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać informacje na temat rozmiarów niewymienionych w tabeli produktów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo