Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia przeznaczone do wymagających zastosowań w przemyśle

Zastosowania w przemyśle ciężkim, na przykład w przemyśle metalowym, budownictwie, energetyce wiatrowej, leśnictwie, górnictwie i przemyśle celulozowo-papierniczym, stanowią wyzwanie dla uszczelnień promieniowych wału. Pracując przy bardzo zróżnicowanych prędkościach, w zmiennych temperaturach i warunkach eksploatacji, uszczelnienia te muszą niezawodnie zatrzymywać środki smarne, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się szkodliwych zanieczyszczeń do wnętrza układów.
Dostępny jest szeroki zakres wersji konstrukcyjnych i materiałów na uszczelnienia SKF przeznaczone do wymagających zastosowań w przemyśle, pozwalający spełniać zróżnicowane wymagania obowiązujące w poszczególnych zastosowaniach. Asortyment obejmuje uszczelnienia z metalową obudową do trudnych warunków eksploatacji, uszczelnienia z kauczukową powierzchnią zewnętrzną i metalowymi wkładkami lub tkaninowymi wzmocnieniami oraz uszczelnienia wykonane w całości z kauczuku. Ogólne wytyczne dotyczące doboru uszczelnień zamieszczono w tabeli oraz w Tabeli doboru uszczelnień.

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo