Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia HDL

Uszczelnienia HDL (patrz: rys. 1) to najwyższej klasy uszczelnienia promieniowe wału z metalową obudową przeznaczone do zastosowań ze smarowaniem olejowym. Opracowano je specjalnie na potrzeby trudnych warunków eksploatacji, w tym dużych prędkości i wysokich temperatur oraz znacznego bicia i/lub niewspółosiowości. Możliwość pracy uszczelnień HDL przy dużych prędkościach czyni je doskonałym wyborem w przypadku trudnych warunków eksploatacji panujących w walcach maszyn papierniczych.
Konstrukcja uszczelnienia HDL obejmuje połączenie sprężyny pierścieniowej ze stali nierdzewnej i pojedynczych sprężyn palczastych ze stali nierdzewnej rozmieszczonych na całym obwodzie uszczelnienia. Takie połączenie sprężyn gwarantuje niezawodną pracę uszczelnienia i dużą trwałość eksploatacyjną nawet w trudnych warunkach pracy.
Uszczelnienia HDLA są wyposażone w elastomerową wargę pomocniczą, która zapewnia dodatkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Zarówno uszczelnienia HDL, jak i uszczelnienia HDLA są dostępne w wersjach z wargą wykonaną z kauczuku nitrylowego, uwodornionego kauczuku nitrylowego i kauczuku fluorowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Kauczuk nitrylowy (R). Materiały te gwarantują skuteczne działanie uszczelnień w zróżnicowanych warunkach prędkości i temperatury pracy. W zależności od wielkości zamówienia zarówno uszczelnienia HDL, jak i uszczelnienia HDLA mogą być dostarczane z występami dystansowymi o stałej szerokości.
Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo