Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia HSF wzmocnione tkaninami

Do asortymentu sprężynowych uszczelnień HSF należą pełne uszczelnienia HSF5, HSF6, HSF7 i HSF8 oraz ich dzielone wersje HSF1 (patrz: rys. 1), HSF2 (patrz: rys. 2), HSF3 (patrz: rys. 3) i HSF4. Istnieje również uszczelnienie ciśnieniowe HSF9. Jest ono dostępne wyłącznie w wersji pełnej. Uszczelnienia te znajdują zastosowanie przede wszystkim w trudnych warunkach eksploatacji, na przykład w napędach zębatych, wałach pędnych, walcach roboczych walcarek do walcowania na zimno i na gorąco, pompach i maszynach papierniczych.
Zamiast metalowej obudowy uszczelnienia HSF5, HSF6 i HSF7 mają trwałą, elastyczną powierzchnię tylną wykonaną z kauczuku i wzmocnioną tkaninami. Uszczelnienia HSF5 mają podstawową konstrukcję jednowargową. Uszczelnienia HSF6 mają promieniowe rowki smarowe w tylnej powierzchni. Uszczelnienia HSF7 mają obwodowy rowek smarowy. Uszczelnienia HSF4 i HSF8 są wyposażone w wargę pomocniczą, która zapewnia dodatkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwintowane połączenia sprężyn stanowią standardowy element wszystkich uszczelnień HSF (patrz: rys. 4). Wersje dzielone mogą być również wyposażone w połączenia na hak i oczko (patrz: rys. 5).
Wszystkie produkowane uszczelnienia HSF są nadwymiarowe w stosunku do głębokości i średnicy otworu oprawy, co umożliwia uzyskiwanie prawidłowego ściśnięcia i stabilności. Prawidłowe zamontowanie i stosowanie każdego z uszczelnień HSF wymaga użycia pokrywy (patrz: rys. 6 i rys. 7). Pokrywa wytwarza wstępne napięcie osiowe, które gwarantuje niezawodne uszczelnienie spoczynkowe. Pokrywa powinna również zapobiec odkształceniu uszczelnienia podczas montażu. Uszczelnienia HSF są dostępne w wykonaniach z kauczuku nitrylowego, uwodornionego kauczuku nitrylowego oraz kauczuku fluorowego.
Wybrane dostępne rozmiary uszczelnień HSF wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo