Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia SBF z metalowymi wkładkami

Uszczelnienia SBF (patrz: rys. 1) są uszczelnieniami sprężynowymi i mają giętki metalowy pierścień usztywniający, który pozwala montować je bez użycia pokryw. Uszczelnienia SBF można stosować w celu modernizacji uszczelnień wzmocnionych tkaninami w wielu zastosowaniach ze smarowaniem smarem plastycznym lub smarowaniem olejowym. Dostępne są uszczelnienia SBF wykonane zarówno z kauczuku nitrylowego, jak i kauczuku fluorowego. Wybrane dostępne rozmiary wymieniono w tabeli produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym SKF.
SKF logo