Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Twardość i obróbka powierzchni

Twardość powierzchni współpracującej uszczelnienia powinna wynosić co najmniej 30 HRC (58 HRC w przypadku warg uszczelniających wykonanych z politetrafluoroetylenu). Jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni współpracującej podczas transportu lub instalacji, wartość tę należy zwiększyć do 45 HRC (62 HRC w przypadku warg uszczelniających wykonanych z politetrafluoroetylenu). W pewnych warunkach eksploatacji, tzn. przy niewielkich prędkościach, dobrym smarowaniu i braku zanieczyszczeń, odpowiednie mogą być powierzchnie współpracujące o mniejszej twardości. Odpowiednie mogą być również powierzchnie azotowane, fosforanowane lub ocynkowane, jednak możliwości ich użycia należy oceniać osobno w każdym przypadku.
SKF logo