Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sfazowania wprowadzające

W celu zapobiegania uszkodzeniu warg uszczelniających podczas montażu uszczelnień promieniowych wału SKF zaleca fazowanie lub zaokrąglanie końców wałów lub występów oporowych na wałach (patrz: tabela).
Jeżeli kierunek montażu to Z, należy przestrzegać wartości określonych w tabeli. Jeżeli kierunek montażu to Y, należy sfazować lub zaokrąglić koniec wału.
Do celów montażu uszczelnień na niezaokrąglonych i niesfazowanych końcach wałów lub występach oporowych na wałach SKF zaleca stosować tuleje montażowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Montaż uszczelnień przeznaczonych do wymagających zastosowań w przemyśle.
SKF logo