Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Tolerancje

Średnica wału d1 w obrębie powierzchni współpracującej musi zostać obrobiona maszynowo zgodnie z zakresami tolerancji podanymi w tabeli w przypadku wałów o wymiarach metrycznych lub w tabeli w przypadku wałów o wymiarach calowych.
Owalność musi wynosić poniżej 0,005 mm (0,0002 cala) w przypadku maksymalnie 2 występów lub poniżej 0,0025 mm (0,0001 cala) w przypadku maksymalnie 7 występów.
Jeżeli podczas instalacji przewiduje się przesuwanie po powierzchni współpracującej elementów montowanych przez pasowanie ciasne, średnicę wału należy zmniejszyć o 0,2 mm (0,008 cala). Nie wpłynie to na skuteczność uszczelnienia możliwą do uzyskania w przypadku zastosowania wybranego wcześniej uszczelnienia.
SKF logo