Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Instrukcje montażu

Przed montażem, wolną przestrzeń między dwoma pierścieniami zestawu trzeba wypełnić hydrofobowym smarem zabezpieczającym przed rdzewieniem, takim jak np. SKF LGMT 2. Powierzchnie otworu i zewnętrzną należy nieznacznie nasmarować.
Pierścienie uszczelniające należy zawsze zakładać w sposób przedstawiony na ilustr. 1, ilustr. 2, ilustr. 3ilustr. 4, tzn. tak, żeby pierścień zewnętrzny przylegał do łożyska, z jego odcinkiem walcowym skierowanym w stronę przeciwną do łożyska. Tym samym efekt tłoczenia przez uszczelnienie będzie skierowany z dala od łożyska.
Przy montażu należy uważać, żeby nie doprowadzić do przechylenia pierścieni. Należy użyć tulei albo podobnego elementu, który oprze się o obydwa pierścienie (ilustr. 5). Zaleca się użycie prasy.
Jeżeli przewiduje się założenie szeregu zestawów pierścieni jeden za drugim, to trzeba je montować po kolei: przystępować do zakładania kolejnego dopiero po zakończeniu zakładania poprzedniego.
Do każdego pierścienia dołączona jest skrócona instrukcja montażu.
SKF logo