Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Pierścienie uszczelniające o konstrukcji standardowej

Standardowe pierścienie uszczelniające (ilustr. 1) są przeznaczone do normalnych warunków pracy – np. do rolek przenośników albo do różnego rodzaju kół pasowych.
Zestaw standardowych pierścieni uszczelniających składa się z jednego pierścienia wewnętrznego (dla wału) i jednego zewnętrznego (dla oprawy). Pierścienie wykonuje się z blachy stalowej oraz fosforanuje i pokrywa środkiem konserwującym. Obwód zewnętrzny pierścienia zewnętrznego i otwór pierścienia wewnętrznego są nieznacznie stożkowate – to zapewnia im pasowanie ciasne po założeniu.
Pierścienie uszczelniające przenoszą do pewnego stopnia siły osiowe, co czyni je odpowiednimi także jako tuleje odległościowe do zastosowań, gdzie nie jest konieczne precyzyjne ustalenie osiowe przylegających elementów.
SKF logo