Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Przedziały tolerancji

Tolerancja szerokości zestawu pierścieni uszczelniających to w przybliżeniu ± 0,1 mm. Kiedy bezpośrednio obok siebie zainstalowanych zostaje kilka zestawów pierścieni, szerokość nominalna maleje o 0,2 do 0,5 mm, zależnie od siły użytej do ich zamontowania. Także oparcie powierzchni czołowej walcowej części pierścienia o sfazowanie pierścienia łożyskowego skutkuje nieznacznym zmniejszeniem szerokości.
Pozostały odstęp promieniowy między pierścieniami poprawnie zamontowanego zestawu powinien wynosić co najmniej 0,15 mm.
SKF logo