Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Prędkości poślizgu

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
Pierścienie typu V mogą pracować w warunkach określonych w tabeli. W przedziale prędkości od 15 do 20 m/s (od 2,900 do 3,900 ft/min) warga uszczelniająca unosi się z powierzchni współpracującej, wskutek czego pierścień typu V pełni tylko funkcję uszczelnienia szczelinowego.
SKF logo