Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia osiowe wału MVR

Dla dodatkowej ochrony w warunkach skrajnego zanieczyszczenia, SKF oferuje też uszczelnienia MVR. Podobnie jak pierścienie uszczelniające typu V, także uszczelnienia MVR uszczelniają osiowo i pracują na zasadzie połączenia styku wargi z odśrodkowym działaniem „odrzucającym”. Uszczelnienia MVR różnią się jednak od pierścieni typu V tym, że ich element gumowy wpasowuje się w metalową obudowę przez rozciągnięcie. Następnie metalową obudowę spasowuje się ciasno na wale. Obudowa zapewnia znakomitą ochronę przed gruboziarnistym gruzem oraz pozwala uszczelnieniu wytrzymywać wysokie prędkości obrotowe bez użycia dodatkowych elementów zaciskowych.
Uszczelnienia MVR znajdują zastosowanie w układach z wirującymi wałami, takich jak skrzynki przekładniowe, reduktory prędkości, piły, tokarki, silniki czy mieszarki, gdzie wysoki stopień zanieczyszczenia szkodzi trwałości eksploatacyjnej łożysk i uszczelnień promieniowych wałów. Uszczelnienia MVR mogą też pełnić funkcję uszczelnień głównych zatrzymujących środki smarne o wysokiej lepkości bądź przeciwdziałających wnikaniu zanieczyszczeń w układach pracujących na sucho.
SKF logo